Filtre MS12-LF-G-EUV
537151
Code EAN (GTIN) 4052568172268
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Interne
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
12500 l/min - 16000 l/min
Température ambiante
5 °C - 60 °C
Pression de service
2 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm