Lubrificateur MS12-LOE-G-U
537156
Code EAN (GTIN) 4052568172312
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Interne
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
20000 l/min - 22000 l/min
Pression de service
1 bar - 16 bar
Débit minimum pour la fonction du lubrificateur
400 l/min