Manodétendeur de précision MS6-LRP-1/4-D4-A8
538006
Code EAN (GTIN) 4052568175085
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1100 l/min
Plage de réglage de pression
0.05 bar - 2.5 bar
Hystérésis max. de pression
0.02 bar