Manodétendeur de précision MS6-LRP-1/4-D5-A8

538008

Code EAN (GTIN) 4052568015985

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1400 l/min
Plage de réglage de pression
0.1 bar - 4 bar
Hystérésis max. de pression
0.02 bar