Manodétendeur de précision MS6N-LRP-1/4-D4-A8-Z

538032

Code EAN (GTIN) 4052568346034

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1100 l/min
Plage de réglage de pression
0.05 bar - 2.5 bar
Hystérésis max. de pression
0.02 bar