Manodétendeur de précision MS6N-LRP-1/4-D7-A8-Z
538036
Code EAN (GTIN) 4052568346072
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3000 l/min
Plage de réglage de pression
0.1 bar - 12 bar
Hystérésis max. de pression
0.02 bar