Manodétendeur de précision MS6N-LRP-3/8-D2-A8

538037

Code EAN (GTIN) 4052568346089

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
3/8 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1100 l/min
Plage de réglage de pression
0.05 bar - 0.7 bar
Hystérésis max. de pression
0.02 bar