Électrodistributeur VSVA-B-T32F-AZD-A2-1T1L

539179

Code EAN (GTIN) 4052568177188

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 ouvert, monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
400 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de 18 mm selon ISO 15407-2
Mode d'actionnement
Électrique