Électrodistributeur VSVA-B-P53E-ZD-A2-1T1L

539187

Code EAN (GTIN) 4052568005726

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 à l'échappement
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
450 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de 18 mm selon ISO 15407-2
Mode d'actionnement
Électrique