Module de dérivation MS12N-FRM-G
541682
Code EAN (GTIN) 4052568347536
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 4
1 NPT
Débit nominal normal dans le sens de l'écoulement principal 1->2
25000 l/min - 42000 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
0 bar - 20 bar