Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:C3J1F3M1-WP

542295

Code EAN (GTIN) 4052568180393

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
950 l/min
Plage de réglage de pression
1 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm