Combinaison d'unités de traitement d'air MSB4-1/4:C3J2F3-WP
542300
Code EAN (GTIN) 4052568180430
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1300 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm