Capteur de pression SDE5-D2-O-Q6E-P-K
542888
Code EAN (GTIN) 4052568180812
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
0 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
2 bar
Fonction des éléments de commutation
Contact NO
Raccord pneumatique
QS-6