Tuyau plastique PEN-4X0,75-SW

543240

Code EAN (GTIN) 4052568050740

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
4 mm
Ø intérieur
2.7 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-30 °C - 60 °C