Combinaison d'unités de conditionnement MSB4N-1/4:C3J1-WP
543553
Code EAN (GTIN) 4052568348274
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1000 l/min
Plage de réglage de pression
1 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm