Combinaison d'unités de conditionnement MSB4N-1/4:C3J3M1-WP

543564

Code EAN (GTIN) 4052568348380

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
700 l/min
Plage de réglage de pression
1 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm