Combinaison de modules de traitement d'air MSB4N-1/4:C3J3-WP
543565
Code EAN (GTIN) 4052568348397
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/4 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
950 l/min
Plage de réglage de pression
0.5 bar - 12 bar
Finesse de filtration
5 µm