Combinaison d'unités de conditionnement MSB6N-1/2:C3J1F3M1-WP
543573
Code EAN (GTIN) 4052568348472
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3300 l/min
Plage de réglage de pression
4 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm