Combinaison d'unités de traitement d'air MSB6N-1/2:C3J1F3-WP

543574

Code EAN (GTIN) 4052568348489

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
4500 l/min
Plage de réglage de pression
4 bar - 12 bar
Finesse de filtration
40 µm