Assécheur à membrane MS4N-LDM1-1/8-P10

543634

Code EAN (GTIN) 4052568348700

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/8 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
100 l/min
Pression de service
3 bar - 12.5 bar
Température ambiante
2 °C - 50 °C
Abaissement du point de rosée sous pression
20 K