Mini-chariot DGSL-6-10-P1A

543921

Code EAN (GTIN) 4052568182663

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
8 mm
Force théorique à 6 bar, avance
30 N
Course
10 mm
Amortissement
Bagues/plaques d’amortissement élastiques des 2 côtés avec butée fixe
Détection de position
Pour capteurs de proximité