Mini-chariot DGSL-8-50-P1A
543936
Code EAN (GTIN) 4052568182816
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
10 mm
Force théorique à 6 bar, avance
47 N
Course
50 mm
Amortissement
Bagues/plaques d’amortissement élastiques des 2 côtés avec butée fixe
Détection de position
Pour capteurs de proximité