Électrodistributeur VZWM-L-M22C-G38-F5-R1
546163
Code EAN (GTIN) 4052568184490
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Structure de construction
Distributeur à diaphragme - à servocommande
Fonction de distributeur
2/2 monostable fermé
Raccord de vanne
G3/8
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2100 l/min