Électrodistributeur VZWM-L-M22C-G34-F5-R1

546165

Code EAN (GTIN) 4052568184513

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Distributeur à diaphragme - à servocommande
Fonction de distributeur
2/2 monostable fermé
Raccord de vanne
G3/4
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
10000 l/min