Distributeur de base VSVA-B-P53E-A2-P1
546746
Code EAN (GTIN) 4052568185084
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 à l'échappement
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
450 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de 18 mm selon ISO 15407-1
Mode d'actionnement
Électrique