Électrodistributeur VSVA-B-P53E-ZH-A2-1R5L

546782

Code EAN (GTIN) 4052568185299

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 à l'échappement
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
450 l/min
Raccord de travail pneumatique
Embase de 18 mm selon ISO 15407-1 - Embase de taille 02 selon VDMA 24563
Mode d'actionnement
Électrique