Électrodistributeur VSVA-B-D52-ZH-A2-3AC1
547237
Code EAN (GTIN) 4052568187538
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2, bistable, dominant
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
550 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de 18 mm selon ISO 15407-1
Mode d'actionnement
Électrique