Soupape d'échappement rapide VBQF-D-G14-E

548003

Code EAN (GTIN) 4052568093174

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Echappement rapide
Raccord pneumatique 2
G1/4
Débit normal, échappement 6 -> 0 bar
2500 l/min
Pression de service
0.5 bar - 10 bar
Mode de fixation
à visser