Vérin oscillant DAPS-0008-090-R-F03
549666
Code EAN (GTIN) 4052568191092
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
7 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F03
Connecteur d'arbre
T9