Bobine MD-2-110VAC-PA

549904

Code EAN (GTIN) 4052568051938

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
110 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 14,5 VA, puissance de maintien 10,5 VA
Degré de protection
IP65