Bobine MH-2-230VAC-PA

549908

Code EAN (GTIN) 4052568093990

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation
avec contre-écrou
Caractéristiques de bobine
230 V AC : 14,0 VA
Degré de protection
IP65