Combinaison d'unités de conditionnement MSB6N-1/2:C3J1D7A1F3-WP

550499

Code EAN (GTIN) 4052568356866

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1/2 NPT
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3100 l/min
Plage de réglage de pression
4 bar - 9 bar
Finesse de filtration
40 µm