Tuyau plastique PEN-4X0,75-GN
551468
Code EAN (GTIN) 4052568052539
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
4 mm
Ø intérieur
2.7 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-30 °C - 60 °C