Tuyau plastique PEN-16X2,5-GN

551473

Code EAN (GTIN) 4052568052584

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
16 mm
Ø intérieur
10.8 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-30 °C - 60 °C