Réducteur EMGA-120-P-G3-SAS-140
552198
Code EAN (GTIN) 4052568194109
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Couple de sortie continu
115 Nm
Vitesse d'entraînement max.
6500 1/min
Rigidité à la torsion
12 Nm/arcmin
Rapport de transmission
3:1
Type de réducteur
Engrenage planétaire