Filtre ultra-fin MS9-LFM-N3/4-AUV-HF-DA
552990
Code EAN (GTIN) 4052568357948
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
3/4 NPT
Pression de service
2 bar - 12 bar
Température ambiante
5 °C - 60 °C
Finesse de filtration
0.01 µm