Filtre ultra-fin MS9-LFM-N1-AUV

553018

Code EAN (GTIN) 4052568357993

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
1 NPT
Pression de service
2 bar - 12 bar
Température ambiante
5 °C - 60 °C
Finesse de filtration
0.01 µm