Filtre ultra-fin MS9-LFM-N3/4-AUM-DA
553094
Code EAN (GTIN) 4052568358198
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
3/4 NPT
Pression de service
0 bar - 20 bar
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Finesse de filtration
0.01 µm