Vérin oscillant DAPS-5760-090-R-F25-T6

553190

Code EAN (GTIN) 4052568195687

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G3/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
5760 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F25
Connecteur d'arbre
T55