Vérin oscillant DAPS-0015-090-RS3-F04-T6
553211
Code EAN (GTIN) 4052568195892
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
17.6 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F04
Connecteur d'arbre
T11