Vérin oscillant DAPS-1440-090-RS4-F16-T6

553245

Code EAN (GTIN) 4052568196226

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G3/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
1440 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F16
Connecteur d'arbre
T46