Câble de raccordement|conduite de raccordement NEBV-M12G8-K-2-M12G4

553575

Code EAN (GTIN) 4052568096052

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Longueur de câble
2 m