Vérin compact ADNGF-16-50-P-A

554219

Code EAN (GTIN) 4052568198473

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
121 N
Course
50 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité