Réducteur de pression proportionnelle VPPM-6L-L-1-N18-0L10H-V1N-S1C1

558348

Code EAN (GTIN) 4052568362270

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
1/8 NPT
Plage de réglage de pression
0.1 bar - 10 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1400 l/min