Raccord enfichable coudé NPQM-LK-G14-Q10-P10
558823
Code EAN (GTIN) 4052568055578
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm
Pression de service sur la plage de température totale
-0.95 bar - 16 bar
Température ambiante
-20 °C - 70 °C
Diamètre nominal
8.5 mm