Vérin normalisé DSNU-20-200-PPS-A

559278

Code EAN (GTIN) 4052568097295

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188.5 N
Course
200 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course