Vérin normalisé DSNU-25-300-PPS-A
559291
Code EAN (GTIN) 4052568205676
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm
Force théorique à 6 bar, avance
294.5 N
Course
300 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course