Vérin cylindrique DSNU-32-250-PPS-A

559303

Code EAN (GTIN) 4052568205799

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
482.5 N
Course
250 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course