Vérin cylindrique DSNU-50-40-PPS-A

559316

Code EAN (GTIN) 4052568205928

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178.1 N
Course
40 mm
Amortissement
amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course