Vérin de guidage DFM-16-100-B-PPV-A-KF
559464
Code EAN (GTIN) 4052568362676
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø du piston
16 mm
Force théorique à 6 bar, avance
121 N
Course
100 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité